Download white paper

Volgens de GDPR hebben we je toestemming nodig om je contactgegevens op te slaan.

GEEN VOCHT, GEEN IJSVORMING

Of een product nu opgeslagen dient te worden bij vriestemperaturen of louter bij gekoelde condities, zoals in een reguliere koelkast, het behoud van kwaliteit en versheid is in gekoelde opslag sowieso van groot belang. Hierbij is niet alleen temperatuurbeheersing essentieel, maar ook de regulering van de relatieve vochtigheid.

Volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie dient de luchtvochtigheid onder de 60% R.V. (-22 - +2 °C) te blijven.

 

HOE REGEL JE DE VOCHTIGHEID IN EEN GEKOELDE RUIMTE?

Door een ontvochtigingsoplossing van Munters te gebruiken, beheers je de relatieve vochtigheid. Dit garandeert conformiteit met strikte gezondheidsstandaarden, zoals in de voedsel- en farmaceutische sector, en blijft de productkwaliteit op langere termijn gehandhaafd, waardoor producten maximaal houdbaar zijn. Met de ontvochtiger van Munters hou je de luchtvochtigheid het hele jaar door onder controle, ongeacht de omgevings- of weersomstandigheden.

 

OPTIMALISEER DE VEILIGHEID EN WERKCONDITIES IN KOELRUIMTES

In koelruimtes zijn veiligheid en efficiëntie cruciaal. Toch zijn er uitdagingen die de veiligheid van de medewerkers in koelhuizen in gevaar brengen.

Hier een blik op enkele veelvoorkomende problemen en het belang van hun aanpak:

  • Gladde Vloeren:
    IJs en condensvorming kunnen gladde vloeren veroorzaken, waardoor het risico op uitglijden en vallen toeneemt.
  • IJsafzetting:
    Ophoping van ijs aan plafonds of hoger gelegen structuren kan naar beneden vallen, wat een potentieel gevaar vormt voor het personeel eronder.
  • Mistvorming:
    Vochtige lucht kan tot mistvorming leiden, wat het zicht belemmert en navigatie binnen de ruimte bemoeilijkt.

Download The free eBook